Systemreferenz
Greifer für Zylinderköpfe
Systemlösungen | Mobilität | Automobil | Antriebsstrang für Verbrennungsmotoren
![](/fileadmin/pim/ZIM/BIL/SYS/ZIM_BIL_SYS_KOMP6230-03-A__SALL__AIN__V1.png)
2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GH6000
![](/fileadmin/_processed_/e/c/csm_SOM_BIL_HIE_GH6000__SALL__AIN__V2_7af716c7f9.png)
- Über Zahnrad synchronisierter Direktantrieb
- T-Nutenführung für maximale Kräfte und Momentenaufnahme
1. 2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GH6000
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/HIE/SOM_BIL_HIE_GH6000__SALL__AIN__V2.png)
- Über Zahnrad synchronisierter Direktantrieb
- T-Nutenführung für maximale Kräfte und Momentenaufnahme
Herausforderung
Beim Be- und Entladen von Werkzeugmaschinen musste auf die sehr unterschiedlichen Geometrien der Bauteile Rücksicht genommen werden.
Lösung
Als Lösung verwendete man einen Z-Ausgleich als Auffahrschutz sowie einen Standard-Großhubgreifer der GH-Serie. Die Sicherung der Bauteile erfolgt durch eine im Greifer integrierte Feder.
Highlights und Technische Daten
- IP40
- Pneumatisch
- Außengreifen
- Greifkraftsicherung bei Feder
Technische Daten
Antriebsart | pneumatisch |
Greifkraft max. | 1280 [N] |
Greifkonzept | Formschluss |
Greifsicherung | Feder |
Hub max. | 60 [mm] |
IP Klasse | IP40 |
Systemgewicht | 30 [kg] |
Werkstückgewicht max. | 12 [kg] |
Werkstücktemperatur max. | 80 [°C] |
Verbaute Standardkomponenten